Das Geschäftsjahr im Überblick

Endress+Hauser hat die eigenen Erwartungen übertroffen und erreichte bei Auftragseingang, Umsatz und Beschäftigung neue Bestmarken. Sehen Sie hier alle Daten und Fakten.

2022
Nettoumsatz
3,35 Mia. €
(+ 16,4 %)
Insbesondere in Amerika, aber auch in Asien haben sich unsere Umsätze dynamisch, in Europa sowie Afrika und Nahost stark entwickelt. Rund ein Drittel des Zuwachses resultiert aus der Abwertung des Euro gegenüber Dollar, Yuan und anderen Währungen.
Ergebnis nach Steuern
304 Mio. €
(–14,9%)
2021 hatten unsere Finanzanlagen einen Ertrag erwirtschaftet – nach dem Einbruch an den Finanzmärkten im vergangenen Jahr war der Beitrag zum Ergebnis negativ.
Operative Marge
14,1 %
(2021: 15,1 %)
Investitionen
240 Mio. €
(2021: 193 Mio. €)
CFO
Quotes Wie hat sich Endress+Hauser im vergangenen Jahr behauptet?

Außergewöhnliches Wachstum

2022 war für Endress+Hauser weltweit von starkem Wachstum geprägt. Jede vierte Vertriebsgesellschaft erzielte ein Plus von über 30 Prozent. Selbst angesichts der Währungseinflüsse und Preissteigerungen ist diese Entwicklung außergewöhnlich. Fast noch bemerkenswerter: Für 2023 erwarten wir ebenfalls zweistelliges Wachstum, gestützt durch einen rekordhohen Auftragsbestand und einen weiterhin guten Auftragseingang. Obwohl wir unser Betriebsergebnis 2022 ebenfalls verbessern konnten, liegt der Gewinn unter dem Vorjahreswert. Buchverluste aus unseren Finanzanlagen, Fremdwährungsverluste sowie gestiegene Kosten zur Währungsabsicherung belasten die Erfolgsrechnung. Auch Russlands Krieg gegen die Ukraine trübt den Rückblick. Aufgrund der Sanktionen ziehen wir uns vom russischen Markt zurück – 170 Kolleginnen und Kollegen verlieren ihre Arbeit.

DR. LUC SCHULTHEISS, CFO

Mitarbeitende
15.817
(+700)
Trotz des Rückzugs vom russischen Markt konnten wir 2022 weltweit insgesamt 700 neue Stellen schaffen.
EcoVadis-Rating: Platin-Status
76/100 Punkte
(2021: 76 Punkte)
Trotz strengerer Anforderungen konnten wir unser Ergebnis im Nachhaltigkeits-Rating von EcoVadis halten und haben wiederum hervorragende 76 Punkte erzielt. Endress+Hauser bewegt sich damit im obersten Prozent der Unternehmen in der Vergleichsgruppe.
F&E-Quote
7,2 %
(2021: 7,4 %)
Wir haben unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung kräftig gesteigert (+13,6 %) – aber unser Umsatz ist noch stärker gewachsen.
Patentanmeldungen
235
(2021: 258)