Das Geschäftsjahr im Überblick
Endress+Hauser hat die eigenen Erwartungen übertroffen und erreichte bei Auftragseingang, Umsatz, Gewinn und Beschäftigung neue Bestmarken. Sehen Sie hier alle Daten und Fakten.
Diesen Beitrag empfehlen:

Nettoumsatz
2.88
bil. €
(+ 11.7 %)
In Asien und Amerika sind unsere Umsätze dynamisch, in Europa gut gewachsen. Im Nahen Osten dagegen ist unser Geschäft – bedingt durch das hohe Gewicht der Öl- und Gas-Branche – geschrumpft.
Umsatzrendite
16.1
%
(2019: 13.1%)
Der betriebliche Aufwand ist langsamer gewachsen als der Umsatz, die Finanzanlagen haben eine gute Rendite abgeworfen. Beides beflügelt die Profitabilität.
Investitionen
193
Mio. €
(2020: 206 Mio. €)
Ergebnis nach Steuern
357
Mio. €
(+41,1%)
Mitarbeitende
15117
(+ 663)
Im Krisenjahr 2020 haben wir unsere Mitarbeitenden gehalten. So konnten wir 2021, als das Geschäft anzog, unsere Kundinnen und Kunden sofort unterstützen. Um die Nachfrage zu erfüllen, haben wir vor allem in der Produktion neue
Stellen geschaffen.
Stellen geschaffen.
EcoVadis-Rrating: Platin-Status
76/100
Punkte
(2020: 72 Punkte)
Unser Ergebnis im unabhängigen Nachhaltigkeits-Rating von EcoVadis haben wir erneut verbessern können und uns das fünfte Jahr in Folge in der Spitzengruppe platziert. Damit zählt Endress+Hauser zum obersten Prozent der verglichenen Unternehmen.
F&E-Quote
7,4
%
(2020: 7,6 %)
Wir haben unsere Ausgaben für Forschung und Entwicklung kräftig gesteigert (+ 9,4 %) – aber unser Umsatz ist noch schneller gewachsen.
Patentanmeldungen
258
(2020: 276)
Veröffentlicht am 01.04.2022, zuletzt aktualisiert am 20.06.2022.
Tauchen Sie mit dem Newsletter von «changes» jeden Monat durch neue spannende Geschichten in die Welt der Prozessindustrie ein!